4.3 100-Pin TFBGA and 100-Pin TQFP
|
PIC32CX1025SG41100 PIC32CX1025SG60100 PIC32CX1025SG61100 | 100-Pin TFBGA (Top View)![]() | 100-Pin TQFP (Top View)
(1)![]() |
Note:
- The 4NB (100-pin TQFP) package has an exposed pad.
| 100-pin
TQFP | 100-pin
TFBGA | Port Group: | A | B (2) | C (5) | D (5) | E | F (4) | G | H | I | J | K | L | M | N | Power Rail | Reset State | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pad Name | EIC | ANAREF | ADC0 | ADC1 | AC | DAC | PTC | SERCOM | SERCOM | TC | TCC | TCC, PDEC | CAN1, QSPI, USB, CORTEX_CM4 | CAN0, SDHC | I2S | PCC | GMAC | GCLK, AC | CCL | ||||
| 1 | D2 | PA00 | EXTINT[0] | - | - | - | - | - | - | - | SERCOM1 / PAD[0] | TC2 / WO[0] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VSWOUT | I/O, Hi-Z |
| 2 | E2 | PA01 | EXTINT[1] | - | - | - | - | - | - | - | SERCOM1 / PAD[1] | TC2 / WO[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VSWOUT | I/O, Hi-Z |
| 3 | C2 | PC00 | EXTINT[0] | - | - | AIN[10] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VSWOUT | I/O, Hi-Z |
| 4 | D3 | PC01 | EXTINT[1] | - | - | AIN[11] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VSWOUT | I/O, Hi-Z |
| 5 | E3 | PC02 | EXTINT[2] | - | - | AIN[4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 6 | B1 | PC03 | EXTINT[3] | - | - | AIN[5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 7 | F2 | PA02 | EXTINT[2] | - | AIN[0] | - | - | VOUT[0] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 8 | F4 | PA03 | EXTINT[3] | VREFA | AIN[1] | - | - | - | X0 / Y0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 9 | C1 | PB04 | EXTINT[4] | - | - | AIN[6] | - | - | X22 / Y22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 10 | F3 | PB05 | EXTINT[5] | - | - | AIN[7] | - | - | X23 / Y23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 11 | G3 | AVSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | G4 | AVDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | G2 | PB06 | EXTINT[6] | - | - | AIN[8] | - | - | X24 / Y24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IN[6] | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 14 | D1 | PB07 | EXTINT[7] | - | - | AIN[9] | - | - | X25 / Y25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IN[7] | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 15 | H3 | PB08 | EXTINT[8] | - | AIN[2] | AIN[0] | - | - | X1 / Y1 | - | SERCOM4 / PAD[0] | TC4 / WO[0] | - | - | - | - | - | - | - | - | IN[8] | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 16 | E1 | PB09 | EXTINT[9] | - | AIN[3] | AIN[1] | - | - | X2 / Y2 | - | SERCOM4 / PAD[1] | TC4 / W0[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | OUT[2] | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 17 | F1 | PA04 | EXTINT[4] | VREFB | AIN[4] | - | AIN[0] | - | X3 / Y3 | - | SERCOM0 / PAD[0] | TCO / WO[0] | - | - | - | - | - | - | - | - | IN[0] | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 18 | G1 | PA05 | EXTINT[5] | - | AIN[5] | - | AIN[1] | VOUT[1] | - | - | SERCOM0 / PAD[1] | TCO / WO[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | IN[1] | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 19 | H2 | PA06 | EXTINT[6] | VREFC | AIN[6] | - | AIN[2] | - | X4 / Y4 | - | SERCOM0 / PAD[2] | TC1 / WO[0] | - | - | - | SDHC0 / SDCD | - | - | - | - | IN[2] | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 20 | H1 | PA07 | EXTINT[7] | - | AIN[7] | - | AIN[3] | - | X5 / Y5 | - | SERCOM0 / PAD[3] | TC1 / WO[1] | - | - | - | SDHC0 / SDWP | - | - | - | - | OUT[0] | AVDD | I/O, Hi-Z |
| 21 | J1 | PC05 | EXTINT[5] | - | - | - | - | - | - | SERCOM6 / PAD[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VDD/VDDIOB (5) | I/O, Hi-Z |
| 22 | J2 | PC06 | EXTINT[6] | - | - | - | - | - | - | SERCOM6 / PAD[2] | - | - | - | - | - | SDHC0 / SDCD | - | - | - | - | - | VDD/VDDIOB (5) | I/O, Hi-Z |
| 23 | K1 | PC07 | EXTINT[9] | - | - | - | - | - | - | SERCOM6 / PAD[3] | - | - | - | - | - | SDHC0 / SDWP | - | - | - | - | - | VDD/VDDIOB (5) | I/O, Hi-Z |
| 24 | D6 | VSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | D5 | VDD/VDDIOB (7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | K3 | PA08 (6) | NMI | - | AIN[8] | AIN[2] | - | - | X6 / Y6 | SERCOM0 / PAD[0] | SERCOM2 / PAD[1] | TC0 / WO[0] | TCC0 / WO[0] | TCC1 / WO[4] | QSPI / DATA[0] | SDHC0 / SDCMD | MCK[0] | - | - | - | IN[3] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 27 | J3 | PA09 (6) | EXTINT[9] | - | AIN[9] | AIN[3] | - | - | X7 / Y7 | SERCOM0 / PAD[1] | SERCOM2 / PAD[0] | TC0 / WO[1] | TCC0 / WO[1] | TCC1 / WO[5] | QSPI / DATA[1] | SDHC0 / SDDAT[0] | FS[0] | - | - | - | IN[4] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 28 | K2 | PA10 | EXTINT[10] | - | AIN[10] | - | - | - | X8 / Y8 | SERCOM0 / PAD[2] | SERCOM2 / PAD[2] | TC1 / WO[0] | TCC0 / WO[2] | TCC1 / WO[6] | QSPI / DATA[2] | SDHC0 / SDDAT[1] | SCK[0] | - | - | GCLK / IO[4] | IN[5] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 29 | J4 | PA11 | EXTINT[11] | - | AIN[11] | - | - | - | X9 / Y9 | SERCOM0 / PAD[3] | SERCOM2 / PAD[3] | TC1 / WO[1] | TCC0 / WO[3] | TCC1 / WO[7] | QSPI / DATA[3] | SDHC0 / SDDAT[2] | SDO | - | - | GCLK / IO[5] | OUT[1] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 30 | E5 | VDD/VDDIOB (7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | E4 | VSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | J5 | PB10 | EXTINT[10] | - | - | - | - | - | - | - | SERCOM4 / PAD[2] | TC5 / WO[0] | TCC0 / WO[4] | TCC1 / WO[0] | QSPI / SCK | SDHC0 / SDDAT[3] | SDI | - | - | GCLK / IO[4] | IN[11] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 33 | K4 | PB11 | EXTINT[11] | - | - | - | - | - | - | - | SERCOM4 / PAD[3] | TC5 / WO[1] | TCC0 / WO[5] | TCC1 / WO[1] | QSPI / CS | SDHC0 / SDCK | FS[1] | - | - | GCLK / IO[5] | OUT[1] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 34 | F5 | PB12 | EXTINT[12] | - | - | - | - | - | X26 / Y26 | SERCOM4 / PAD[0] | - | TC4 / WO[0] | TCC3 / WO[0] | TCC0 / WO[0] | CAN1 / TX | SDHC0 / SDCD | SCK[1] | - | - | GCLK / IO[6] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 35 | G5 | PB13 | EXTINT[13] | - | - | - | - | - | X27 / Y27 | SERCOM4 / PAD[1] | - | TC4 / WO[1] | TCC3 / WO[1] | TCC0 / WO[1] | CAN1 / RX | SDHC0 / SDWP | MCK[1] | - | - | GCLK / IO[7] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 36 | J6 | PB14 | EXTINT[14] | - | - | - | - | - | X28 / Y28 | SERCOM4 / PAD[2] | - | TC5 / WO[0] | TCC4 / WO[0] | TCC0 / WO[2] | CAN1 / TX | - | - | DATA[8] | GMDC | GCLK / IO[0] | IN[9] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 37 | K5 | PB15 | EXTINT[15] | - | - | - | - | - | X29 / Y29 | SERCOM4 / PAD[3] | - | TC5 / WO[1] | TCC4 / WO[1] | TCC0 / WO[3] | CAN1 / RX | - | - | DATA[9] | GMDIO | GCLK / IO[1] | IN[10] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 38 | H4 | VSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | H5 | VDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | K6 | PC10 | EXTINT[10] | - | - | - | - | - | - | SERCOM6 / PAD[2] | SERCOM7 / PAD[2] | - | TCC0 / WO[0] | TCC1 / WO[4] | - | - | - | - | - | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 41 | F6 | PC11 | EXTINT[11] | - | - | - | - | - | - | SERCOM6 / PAD[3] | SERCOM7 / PAD[3] | - | TCC0 / WO[1] | TCC1 / WO[5] | - | - | - | - | GMDC | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 42 | G6 | PC12 | EXTINT[12] | - | - | - | - | - | - | SERCOM7 / PAD[0] | SERCOM6 / PAD[1] | - | TCC0 / WO[2] | TCC1 / WO[6] | - | - | - | DATA[10] | GMDIO | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 43 | H6 | PC13 | EXTINT[13] | - | - | - | - | - | - | SERCOM7 / PAD[1] | SERCOM6 / PAD[0] | - | TCC0 / WO[3]I | TCC1 / WO[7] | - | - | - | DATA[11] | - | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 44 | H7 | PC14 | EXTINT[14] | - | - | - | - | - | - | SERCOM7 / PAD[2] | SERCOM6 / PAD[2] | - | TCC0 / WO[4] | TCC1 / WO[0] | - | - | - | DATA[12] | GRX[3] | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 45 | K7 | PC15 | EXTINT[15] | - | - | - | - | - | - | SERCOM7 / PAD[3] | SERCOM6 / PAD[3] | - | TCC0 / WO[5] | TCC1 / WO[1] | - | - | - | DATA[13] | GRX[2] | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 46 | K9 | PA12 (6) | EXTINT[12] | - | - | - | - | - | - | SERCOM2 / PAD[0] | SERCOM4 / PAD[1] | TC2 / WO[0] | TCC0 / WO[6] | TCC1 / WO[2] | - | SDHC0 / SDCD | - | DEN1 | GRX[1] | AC / CMP[0] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 47 | K8 | PA13 (6) | EXTINT[13] | - | - | - | - | - | - | SERCOM2 / PAD[1] | SERCOM4 / PAD[0] | TC2 / WO[1] | TCC0 / WO[7] | TCC1 / WO[3] | - | SDHC0 / SDWP | - | DEN2 | GRX[0] | AC / CMP[1] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 48 | J7 | PA14 | EXTINT[14] | - | - | - | - | - | - | SERCOM2 / PAD[2] | SERCOM4 / PAD[2] | TC3 / WO[0] | TCC2 / WO[0] | TCC1 / WO[2] | - | - | - | CLK | GTXCK | GCLK / IO[0] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 49 | J8 | PA15 | EXTINT[15] | - | - | - | - | - | - | SERCOM2 / PAD[3] | SERCOM4 / PAD[3] | TC3 / WO[1] | TCC2 / WO[1] | TCC1 / WO[3] | - | - | - | - | GRXER | GCLK / IO[1] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 50 | J10 | VSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | K10 | VDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | J9 | PA16 (6) | EXTINT[0] | - | - | - | - | - | X10 / Y10 | SERCOM1 / PAD[0] | SERCOM3 / PAD[1] | TC2 / WO[0] | TCC1 / WO[0] | TCC0 / WO[4] | - | - | - | DATA[0] | GCRS | GCLK / IO[2] | IN[0] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 53 | H10 | PA17 (6) | EXTINT[1] | - | - | - | - | - | X11 / Y11 | SERCOM1 / PAD[1] | SERCOM3 / PAD[0] | TC2 / WO[1] | TCC1 / WO[1] | TCC0 / WO[5] | - | - | - | DATA[1] | GTXEN | GCLK / IO[3] | IN[1] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 54 | G10 | PA18 | EXTINT[2] | - | - | - | - | - | X12 / Y12 | SERCOM1 / PAD[2] | SERCOM3 / PAD[2] | TC3 / WO[0] | TCC1 / WO[2] | TCC0 / WO[6] | - | - | - | DATA[2] | GTX[0] | AC / CMP[0] | IN[2] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 55 | E10 | PA19 | EXTINT[3] | - | - | - | - | - | X13 / Y13 | SERCOM1 / PAD[3] | SERCOM3 / PAD[3] | TC3 / WO[1] | TCC1 / WO[3] | TCC0 / WO[7] | - | - | - | DATA[3] | GTX[1] | AC / CMP[1] | OUT[0] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 56 | H9 | PC16 | EXTINT[0] | - | - | - | - | - | - | SERCOM6 / PAD[0] | SERCOM0 / PAD[1] | - | TCC0 / WO[0] | PDEC / QDI[0] | - | - | - | - | GTX[2] | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 57 | H8 | PC17 | EXTINT[1] | - | - | - | - | - | - | SERCOM6 / PAD[1] | SERCOM0 / PAD[0] | - | TCC0 / WO[1] | PDEC / QDI[1] | - | - | - | - | GTX[3] | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 58 | G7 | PC18 | EXTINT[2] | - | - | - | - | - | - | SERCOM6 / PAD[2] | SERCOM0 / PAD[2] | - | TCC0 / WO[2] | PDEC / QDI[2] | - | - | - | - | GRXCK | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 59 | G8 | PC19 | EXTINT[3] | - | - | - | - | - | - | SERCOM6 / PAD[3] | SERCOM0 / PAD[3] | - | TCC0 / WO[3] | - | - | - | - | - | GTXER | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 60 | G9 | PC20 | EXTINT[4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TCC0 / WO[4] | - | - | SDHC1 / SDCD | - | - | GRXDV | - | IN[9] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 61 | E6 | PC21 | EXTINT[5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TCC0 / WO[5] | - | - | SDHC1 / SDWP | - | - | GCOL | - | IN[10] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 62 | F9 | VSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | F10 | VDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | E9 | PB16 | EXTINT[0] | - | - | - | - | - | - | SERCOM5 / PAD[0] | - | TC6 / WO[0] | TCC3 / WO[0] | TCC0 / WO[4] | - | SDHC1 / SDCD | SCK[0] | - | - | GCLK / IO[2] | IN[11] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 65 | D9 | PB17 | EXTINT[1] | - | - | - | - | - | - | SERCOM5 / PAD[1] | - | TC6 / WO[1] | TCC3 / WO[1] | TCC0 / WO[5] | - | SDHC1 / SDWP | MCK[0] | - | - | GCLK / IO[3] | OUT[3] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 66 | F7 | PB18 | EXTINT[2] | - | - | - | - | - | - | SERCOM5 / PAD[2] | SERCOM7 / PAD[2] | - | TCC1 / WO[0] | PDEC / QDI[0] | - | SDHC1 / SDDAT[0] | - | - | - | GCLK / IO[4] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 67 | E7 | PB19 | EXTINT[3] | - | - | - | - | - | - | SERCOM5 / PAD[3] | SERCOM7 / PAD[3] | - | TCC1 / WO[1] | PDEC / QDI[1] | - | SDHC1 / SDDAT[1] | - | - | - | GCLK / IO[5] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 68 | D8 | PB20 | EXTINT[4] | - | - | - | - | - | - | SERCOM3 / PAD[0] | SERCOM7 / PAD[1] | - | TCC1 / WO[2] | PDEC / QDI[2] | - | SDHC1 / SDDAT[2] | - | - | - | GCLK / IO[6] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 69 | E8 | PB21 | EXTINT[5] | - | - | - | - | - | - | SERCOM3 / PAD[1] | SERCOM7 / PAD[0] | - | TCC1 / WO[3] | - | - | SDHC1 / SDDAT[3] | - | - | - | GCLK / IO[7] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 70 | A10 | PA20 | EXTINT[4] | - | - | - | - | - | X14 / Y14 | SERCOM5 / PAD[2] | SERCOM3 / PAD[2] | TC7 / WO[0] | TCC1 / WO[4] | TCC0 / WO[0] | - | SDHC1 / SDCMD | FS[0] | DATA[4] | GMDC | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 71 | F8 | PA21 | EXTINT[5] | - | - | - | - | - | X15 / Y15 | SERCOM5 / PAD[3] | SERCOM3 / PAD[3] | TC7 / WO[1] | TCC1 / WO[5] | TCC0 / WO[1] | - | SDHC1 / SDCK | SDO | DATA[5] | GMDIO | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 72 | B10 | PA22 (6) | EXTINT[6] | - | - | - | - | - | X16 / Y16 | SERCOM3 / PAD[0] | SERCOM5 / PAD[1] | TC4 / WO[0] | TCC1 / WO[6] | TCC0 / WO[2] | CAN0 / TX | SDI | DATA[6] | - | - | IN[6] | VDD | I/O, Hi-Z | |
| 73 | C9 | PA23 (6) | EXTINT[7] | - | - | - | - | - | X17 / Y17 | SERCOM3 / PAD[1] | SERCOM5 / PAD[0] | TC4 / WO[1] | TCC1 / WO[7] | TCC0 / WO[3] | USB / SOF_1KHZ | CAN0 / RX | FS[1] | DATA[7] | - | - | IN[7] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 74 | D10 | PA24 | EXTINT[8] | - | - | - | - | - | - | SERCOM3 / PAD[2] | SERCOM5 / PAD[2] | TC5 / WO[0] | TCC2 / WO[2] | PDEC / QDI[0] | USB / DM | CAN0 / TX | - | - | - | - | IN[8] | VDD | I, PD |
| 75 | C10 | PA25 | EXTINT[9] | - | - | - | - | - | - | SERCOM3 / PAD[3] | SERCOM5 / PAD[3] | TC5 / WO[1] | - | PDEC / QDI[1] | USB / DP | CAN0 / RX | - | - | - | - | OUT[2] | VDD | I, PD |
| 76 | A8 | VSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | A9 | VDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | B9 | PB22 | EXTINT[6] | - | - | - | - | - | - | SERCOM1 / PAD[2] | SERCOM5 / PAD[2] | TC7 / WO[0] | - | PDEC / QDI[2] | USB / SOF_1KHZ | - | - | - | - | GCLK / IO[0] | IN[0] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 79 | B8 | PB23 | EXTINT[7] | - | - | - | - | - | - | SERCOM1 / PAD[3] | SERCOM5 / PAD[3] | TC7 / WO[1] | - | PDEC / QDI[0] | - | - | - | - | - | GCLK / IO[1] | OUT[0] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 80 | C8 | PB24 | EXTINT[8] | - | - | - | - | - | - | SERCOM0 / PAD[0] | SERCOM2 / PAD[1] | - | - | PDEC / QDI[1] | - | - | - | - | - | AC / CMP[0] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 81 | D7 | PB25 | EXTINT[9] | - | - | - | - | - | - | SERCOM0 / PAD[1] | SERCOM2 / PAD[0] | - | - | PDEC / QDI[2] | - | - | - | - | - | AC / CMP[1] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 82 | C7 | PC24 | EXTINT[8] | - | - | - | - | - | - | SERCOM0 / PAD[2] | SERCOM2 / PAD[2] | - | - | - | CORTEX_CM4 / TRACEDATA[3] | - | - | - | - | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 83 | B7 | PC25 | EXTINT[9] | - | - | - | - | - | - | SERCOM0 / PAD[3] | SERCOM2 / PAD[3] | - | - | - | CORTEX_CM4 / TRACEDATA[2] | - | - | - | - | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 84 | A7 | PC26 | EXTINT[10] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CORTEX_CM4 / TRACEDATA[1] | - | - | - | - | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 85 | A6 | PC27 | EXTINT[11] | - | - | - | - | - | - | SERCOM1 / PAD[0] | - | - | - | - | CORTEX_CM4 / TRACECLK | - | - | - | - | CORTEX_M4 / SWO | IN[4] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 86 | B6 | PC28 | EXTINT[12] | - | - | - | - | - | - | SERCOM1 / PAD[1] | - | - | - | - | CORTEX_CM4 / TRACEDATA[0] | - | - | - | - | - | IN[5] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 87 | C6 | PA27 | EXTINT[11] | - | - | - | - | - | X18 / Y18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GCLK / IO[1] | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 88 | C5 | RESET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VDD | - |
| 89 | A5 | VDDCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | A2 | VSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | A4 | VSW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | A3 | VDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | B5 | PA30 | EXTINT[14] | - | - | - | - | - | X19 / Y19 | SERCOM7 / PAD[2] | SERCOM1 / PAD[2] | TC6 / WO[0] | TCC2 / WO[0] | - | CORTEX_CM4 / SWCLK | - | - | - | - | GCLK / IO[0] | IN[3] | VDD | I, PU |
| 94 | C4 | PA31 | EXTINT[15] | - | - | - | - | - | - | SERCOM7 / PAD[3] | SERCOM1 / PAD[3] | TC6 / W0[1] | TCC2 / WO[1] | - | CORTEX_CM4 / SWDIO | - | - | - | - | - | OUT[1] | VDD | I/O, Hi-Z |
| 95 | A1 | PB30 | EXTINT[14] | - | - | - | - | - | - | SERCOM7 / PAD[0] | SERCOM5 / PAD[1] | TC0 / WO[0] | TCC4 / WO[0] | TCCO / WO[6] | CORTEX_CM4 / SWO | - | - | - | - | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 96 | C3 | PB31 | EXTINT[15] | - | - | - | - | - | - | SERCOM7 / PAD[1] | SERCOM5 / PAD[0] | TC0 / WO[1] | TCC4 / WO[1] | TCCO / WO[7] | - | - | - | - | - | - | - | VDD | I/O, Hi-Z |
| 97 | B4 | PB00 | EXTINT[0] | - | AIN[12] | - | - | - | X30 / Y30 | - | SERCOM5 / PAD[2] | TC7 / WO[0] | - | - | - | - | - | - | - | - | IN[1] | VSWOUT | I/O, Hi-Z |
| 98 | B3 | PB01 | EXTINT[1] | - | AIN[13] | - | - | - | X31 / Y31 | - | SERCOM5 / PAD[3] | TC7 / WO[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | IN[2] | VSWOUT | I/O, Hi-Z |
| 99 | D4 | PB02 | EXTINT[2] | - | AIN[14] | - | - | - | X20 / Y20 | - | SERCOM5 / PAD[0] | TC6 / WO[0] | TCC2 / WO[2] | - | - | - | - | - | - | - | OUT[0] | VSWOUT | I/O, Hi-Z |
| 100 | B2 | PB03 | EXTINT[3] | - | AIN[15] | - | - | - | X21 / Y21 | - | SERCOM5 / PAD[1] | TC6 / WO[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VSWOUT | I/O, Hi-Z |
| (3) | (3) | PB26 | - | - | - | - | - | - | - | SERCOM2 / PAD[0] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VDD | - |
| (3) | (3) | PB27 | - | - | - | - | - | - | - | SERCOM2 / PAD[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VDD | - |
| (3) | (3) | PB28 | - | - | - | - | - | - | - | SERCOM2 / PAD[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VDD | - |
| (3) | (3) | PB29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VDD | - |
| (3) | (3) | PC04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VDD | - |
Note:
- Package 4NB (100-pin TQFP) has an exposed pad that is an additional ground. This must be soldered to the board's ground plane to provide additional noise immunity and thermal dissipation.
- All analog pin functions are on the peripheral function B. The peripheral function B must be selected to disable the digital control of the pin. The AC has analog signals on the peripheral function B and digital signals on the peripheral function M.
- PIC32CX SG60/SG61 only: PB26, PB27, PB28, PB29, and PC04 are internal signals reserved for the HSM interconnection.
- Refer to the TCC Configuration Summary table for a list of supported features for each peripheral instance.
- I²C is not supported on all SERCOM pins. Refer to the SERCOM I2C Pinout table for a list of supported features for each peripheral instance.
- The following high-sink pins have different properties than the regular pins: PA08, PA09, PA12, PA13, PA16, PA17, PA22, and PA23.
- Pins labeled as VDDIOB are available on the SG41 device only. For all other devices, these pins are VDD.