51.6.4.4 Monochrome Parallel Interface

The table below shows how to connect the data bus of a Monochrome sensor.

InterfaceMono

12-bit

Mono

11-bit

Mono

10-bit

Mono

9-bit

Mono

8-bit

ISC_DATA[11](MSB)DOUT[11]DOUT[10]DOUT[9]DOUT[8]DOUT[7]
ISC_DATA[10]DOUT[10]DOUT[9]DOUT[8]DOUT[7]DOUT[6]
ISC_DATA[9]DOUT[9]DOUT[8]DOUT[7]DOUT[6]DOUT[5]
ISC_DATA[8]DOUT[8]DOUT[7]DOUT[6]DOUT[5]DOUT[4]
ISC_DATA[7]DOUT[7]DOUT[6]DOUT[5]DOUT[4]DOUT[3]
ISC_DATA[6]DOUT[6]DOUT[5]DOUT[4]DOUT[3]DOUT[2]
ISC_DATA[5]DOUT[5]DOUT[4]DOUT[3]DOUT[2]DOUT[1]
ISC_DATA[4]DOUT[4]DOUT[3]DOUT[2]DOUT[1]DOUT[0]
ISC_DATA[3]DOUT[3]DOUT[2]DOUT[1]DOUT[0]Not Used
ISC_DATA[2]DOUT[2]DOUT[1]DOUT[0]Not UsedNot Used
ISC_DATA[1]DOUT[1]DOUT[0]Not UsedNot UsedNot Used
ISC_DATA[0]DOUT[0]Not UsedNot UsedNot UsedNot Used