14.6.1 Labeling and User Information Requirements
For the ATWILC3000-MR110CA module, due to the limited module size, the NCC mark and ID are displayed in the data sheet only and cannot be displayed on the module label: |
The user's manual should contain following warning (for RF device) in traditional Chinese:
注意 !
依據 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許 可,
公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或 變更原設計
之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及 干擾合法通信;
經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時 方得繼續使用。
前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用 電波輻射性
電機設備之干擾。