21.4.1.3 UART Baud Rate Tables

UART baud rates are provided in Table 21-3, Table 21-4 and Table 21-5 for different UART Clock Frequencies (FUART). The minimum and maximum baud rates for each frequency are also shown.

Table 21-3. UART Baud Rates (CLKMOD = 0 and BRGS = 0)
BAUD RATEFUART = 100 MHzFUART = 80 MHz
Actual Baud Rate% ErrorBRG ValueActual Baud Rate% ErrorBRG Value
(Decimal)
9,6009600.60.016509615.40.16519
19,20019230.80.1632419230.80.16259
38,40038580.20.4716138461.50.16129
56,00056306.30.5511056179.80.3288
115,000115740.70.6453116279.11.1142
250,000250000.00.0024250000.00.0019
300,000312500.04.1719312500.04.1715
500,000520833.34.1711500000.00.009
1,000,0001041666.74.1751000000.00.004
Min.5.960.0010485754.770.001048575
Max.6250000.00.0005000000.00.000
BAUD RATEFUART = 50 MHzFUART = 32 MHzFUART = 4 MHz
Actual Baud Rate% ErrorBRG Value

(Decimal)

Actual Baud Rate% ErrorBRG Value

(Decimal)

Actual Baud Rate% ErrorBRG Value

(Decimal)

9,6009615.40.163249615.40.162079615.40.1625
19,20019290.10.4716119230.80.1610319230.80.1612
38,40038580.20.478038461.50.165141666.78.515
56,00056818.21.465457142.92.043462500.011.613
115,000115740.70.6426117647.12.3016125000.08.701
250,000260416.74.1711250000.00.007250000.00.000
300,000312500.04.179333333.311.115
500,000520833.34.175500000.00.003
1,000,0001041666.74.1721000000.00.001
Min.2.980.0010485751.910.0010485750.240.001048575
Max.3125000.00.0002000000.00.000250000.00.000
Table 21-4. UART Baud Rates (CLKMOD = 0 and BRGS = 1)
BAUD RATEFUART = 100 MHzFUART = 80 MHz
Actual Baud Rate% ErrorBRG Value

(Decimal)

Actual Baud Rate% ErrorBRG Value
(Decimal)
9,6009600.60.0126039601.50.022082
19,20019201.20.01130119212.30.061040
38,40038402.50.0165038461.50.16519
56,00056053.80.1044556022.40.04356
115,000115207.40.18216115606.90.53172
250,000250000.00.0099250000.00.0079
300,000301204.80.4082303030.31.0165
500,000500000.00.0049500000.00.0039
1,000,0001000000.00.00241000000.00.0019
Min.23.840.00104857519.070.001048575
Max.25000000.00.00020000000.00.000
BAUD RATEFUART = 50 MHzFUART = 32 MHzFUART = 4 MHz
Actual Baud Rate% ErrorBRG Value

(Decimal)

Actual Baud Rate% ErrorBRG Value

(Decimal)

Actual Baud Rate% ErrorBRG Value

(Decimal)

9,6009600.60.0113019603.80.048329615.40.16103
19,20019201.20.0165019230.80.1641519230.80.1651
38,40038461.50.1632438461.50.1620738461.50.1625
56,00056053.80.1022256338.00.6014158823.55.0416
115,000115740.70.64107115942.00.8268125000.08.707
250,000250000.00.0049250000.00.0031250000.00.003
300,000304878.01.6340307692.32.5625333333.311.112
500,000500000.00.0024500000.00.0015500000.00.001
1,000,0001041666.74.17111000000.00.0071000000.00.000
Min.11.920.0010485757.630.0010485750.950.001048575
Max.12500000.00.0008000000.00.0001000000.00.000
Table 21-5. UART Baud Rates (CLKMOD = 1)
BAUD RATEFUART = 100 MHzFUART = 80 MHz
Actual Baud Rate% ErrorBRG Value

(Decimal)

Actual Baud Rate% ErrorBRG Value
(Decimal)
9,6009600.60.01104169600.40.008333
19,20019201.20.01520819203.10.024166
38,40038402.50.01260438406.10.022083
56,00056022.40.04178556022.40.041428
115,000115074.80.07869115107.90.09695
250,000250000.00.00400250000.00.00320
300,000300300.30.10333300751.90.25266
500,000500000.00.00200500000.00.00160
1,000,0001000000.00.001001000000.00.0080
Min.95.370.00104857576.290.001048575
Max.6250000.00.0005000000.00.0016
BAUD RATEFUART = 50 MHzFUART = 32 MHzFUART = 4 MHz
Actual Baud Rate% ErrorBRG Value

(Decimal)

Actual Baud Rate% ErrorBRG Value

(Decimal)

Actual Baud Rate% ErrorBRG Value

(Decimal)

9,6009600.60.0152089601.00.0133339615.40.16416
19,20019201.20.01260419207.70.04166619230.80.16208
38,40038402.50.01130238415.40.0483338461.50.16104
56,00056053.80.1089256042.00.0857156338.00.6071
115,000115207.40.18434115107.90.09278117647.12.3034
250,000250000.00.00200250000.00.00128250000.00.0016
300,000301204.80.40166301886.80.63106
500,000500000.00.00100500000.00.0064
1,000,0001000000.00.00501000000.00.0032
Min.47.680.00104857530.520.0010485753.810.001048575
Max.3125000.00.00162000000.00.0016250000.00.0016