PIC16F13276 Family Summary
| Device | Program Flash Memory
(bytes) | Data SRAM
(bytes) | Data
EEPROM (bytes) | PDID | Memory Access
Partition/
Device Information Area | 32-Bit CRC with NVM Scanner | I/O Pins(1)/
Peripheral Pin Select | 8-Bit Timers with
HLT/
16-Bit Timers(2) |
16-Bit Dual PWM/ CCP | 10-Bit ADCC Channels
(External/Internal) | I2C/SPI | EUSART | CLB | CLC | FVR | CMP | 10-bit DAC | PMD | External Interrupt Pins | Interrupt-on-Change Pins | Windowed Watchdog Timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC16F13226 | 28k | 2k | 256 | Y | Y/Y | Y | 12/Y | 2/3 | 2/2 | 11/5 | 1/1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | Y | 1 | 12 | Y |
| PIC16F13246 | 28k | 2k | 256 | Y | Y/Y | Y | 18/Y | 2/3 | 2/2 | 17/5 | 1/1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | Y | 1 | 18 | Y |
| Device | Program Flash Memory
(bytes) | Data SRAM
(bytes) | Data
EEPROM (bytes) | PDID | Memory Access
Partition/
Device Information Area | 32-Bit CRC with NVM Scanner | I/O Pins(1)/
Peripheral Pin Select | 8-Bit Timers with
HLT/
16-Bit Timers(2) |
16-Bit Dual PWM/ CCP | 10-Bit ADCC Channels
(External/Internal) | I2C/SPI | EUSART | CLB | CLC | FVR | CMP | 10-bit DAC | PMD | External Interrupt Pins | Interrupt-on-Change Pins | Watchdog Timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC16F13214 | 7k | 512 | 256 | Y | Y/Y | Y | 6/Y | 2/3 | 2/2 | 5/5 | 1/1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | Y | 1 | 6 | Y |
| PIC16F13215 | 14k | 1k | 256 | Y | Y/Y | Y | 6/Y | 2/3 | 2/2 | 5/5 | 1/1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | Y | 1 | 6 | Y |
| PIC16F13224 | 7k | 512 | 256 | Y | Y/Y | Y | 12/Y | 2/3 | 2/2 | 11/5 | 1/1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | Y | 1 | 12 | Y |
| PIC16F13225 | 14k | 1k | 256 | Y | Y/Y | Y | 12/Y | 2/3 | 2/2 | 11/5 | 1/1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | Y | 1 | 12 | Y |
| PIC16F13244 | 7k | 512 | 256 | Y | Y/Y | Y | 18/Y | 2/3 | 2/2 | 17/5 | 1/1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | Y | 1 | 18 | Y |
| PIC16F13245 | 14k | 1k | 256 | Y | Y/Y | Y | 18/Y | 2/3 | 2/2 | 17/5 | 1/1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | Y | 1 | 18 | Y |
| PIC16F13254 | 7k | 512 | 256 | Y | Y/Y | Y | 25/Y | 2/3 | 2/2 | 24/5 | 2/2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | Y | 1 | 25 | Y |
| PIC16F13255 | 14k | 1k | 256 | Y | Y/Y | Y | 25/Y | 2/3 | 2/2 | 24/5 | 2/2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | Y | 1 | 25 | Y |
| PIC16F13256 | 28k | 2k | 256 | Y | Y/Y | Y | 25/Y | 2/3 | 2/2 | 24/5 | 2/2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | Y | 1 | 25 | Y |
| PIC16F13274 | 7k | 512 | 256 | Y | Y/Y | Y | 36/Y | 2/3 | 2/2 | 35/5 | 2/2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | Y | 1 | 36 | Y |
| PIC16F13275 | 14k | 1k | 256 | Y | Y/Y | Y | 36/Y | 2/3 | 2/2 | 35/5 | 2/2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | Y | 1 | 36 | Y |
| PIC16F13276 | 28k | 2k | 256 | Y | Y/Y | Y | 36/Y | 2/3 | 2/2 | 35/5 | 2/2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | Y | 1 | 36 | Y |
Note:
- Total I/O count includes one pin (MCLR) that is input-only.
- Timer0 can be configured as either an 8-bit or 16-bit timer.