Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00 | UART_CR | 7:0 | TXDIS | TXEN | RXDIS | RXEN | RSTTX | RSTRX | ||
15:8 | REQCLR | RSTSTA | ||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x04 | UART_MR | 7:0 | FILTER | |||||||
15:8 | CHMODE[1:0] | BRSRCCK | PAR[2:0] | |||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x08 | UART_IER | 7:0 | PARE | FRAME | OVRE | TXRDY | RXRDY | |||
15:8 | CMP | TXEMPTY | ||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x0C | UART_IDR | 7:0 | PARE | FRAME | OVRE | TXRDY | RXRDY | |||
15:8 | CMP | TXEMPTY | ||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x10 | UART_IMR | 7:0 | PARE | FRAME | OVRE | TXRDY | RXRDY | |||
15:8 | CMP | TXEMPTY | ||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x14 | UART_SR | 7:0 | PARE | FRAME | OVRE | TXRDY | RXRDY | |||
15:8 | CMP | TXEMPTY | ||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x18 | UART_RHR | 7:0 | RXCHR[7:0] | |||||||
15:8 | ||||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x1C | UART_THR | 7:0 | TXCHR[7:0] | |||||||
15:8 | ||||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x20 | UART_BRGR | 7:0 | CD[7:0] | |||||||
15:8 | CD[15:8] | |||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x24 | UART_CMPR | 7:0 | VAL1[7:0] | |||||||
15:8 | CMPPAR | CMPMODE | ||||||||
23:16 | VAL2[7:0] | |||||||||
31:24 | ||||||||||
0x28 ... 0xE3 |
Reserved | |||||||||
0xE4 | UART_WPMR | 7:0 | WPEN | |||||||
15:8 | WPKEY[7:0] | |||||||||
23:16 | WPKEY[15:8] | |||||||||
31:24 | WPKEY[23:16] |