Jump to main content
1 Configuration Summary
Table 1-1. PIC32CZ CA70 Device Specific FeaturesPart Number | Pin Count | FLASH | SRAM | ADC Channels | Analog Comparators | DMA Channel | TC | MLB (Media Local Bus) | USART/UART | SPI0 | SPI1 | QSPI | USART SPI | I2C(TWI) | I2SC | HSMCI | SSC | CAN | GMAC | EBI/SMC | RTC | WDT | TRNG | HS USB 2.0 | JTAG/SWD/Trace | I/O pins |
---|
PIC32CZ2051CA70144 | 144 | 2MB | 512KB | 24(1) | 1 | 24 | 36 | Y | 3 / 5(2) | Y | Y | Y | 3 | 3 | 2 | Y | Y | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 114 |
PIC32CZ2051CA70100 | 100 | 2MB | 512KB | 11(1) | 1 | 24 | 11 | Y | 3 / 5(2) | Y | N | Y | 3 | 3 | 1 | Y | Y | 2 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | 75 |
PIC32CZ2051CA70064 | 64 | 2MB | 512KB | 6(1) | 1 | 24 | 5 | Y | 2/3 | N | N | N | 0 | 2 | 0 | N | Y | 1 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | 44 |
Table 1-2. PIC32CZ MC70 Device Specific FeaturesPart Number | Pin Count | FLASH | SRAM | ADC Channels | Analog Comparators | DMA Channel | TC | MLB (Media Local Bus) | USART/UART | SPI0 | SPI1 | QSPI | USART SPI | I2C(TWI) | I2SC | HSMCI | SSC | CAN | GMAC | EBI/SMC | RTC | WDT | TRNG | HS USB 2.0 | JTAG/SWD/Trace | I/O pins |
---|
PIC32CZ2051MC70100 | 100 | 2MB | 512KB | 13(1) | 1 | 24 | 13 | Y | 3 / 5(2) | Y | N | Y | 3 | 3 | 1 | Y | Y | 2 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | 75 |
PIC32CZ2051MC70064 | 64 | 2MB | 512KB | 6(1) | 1 | 24 | 6 | N | 2/3 | N | N | N | 0 | 2 | 0 | N | Y | 1 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | 44 |
Note:
- One channel (AFE0_AD11) is reserved for the internal temperature sensor.
- LON support on USART1 only.