48.6 Register Summary
| Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | UART_CR | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | OPT_SLEEP | REQCLR | STTTO | RETTO | RSTSTA | |||||
| 7:0 | TXDIS | TXEN | RXDIS | RXEN | RSTTX | RSTRX | ||||
| 0x04 | UART_MR | 31:24 | OPT_CMPTH[2:0] | OPT_DUTY[2:0] | ||||||
| 23:16 | OPT_CLKDIV[4:0] | |||||||||
| 15:8 | CHMODE[1:0] | BRSRCCK | PAR[2:0] | OPTI_WKUP | ||||||
| 7:0 | EDGESEL[1:0] | ACON | FILTER | OPT_DMOD | OPT_MDINV | OPT_RXINV | OPT_EN | |||
| 0x08 | UART_IER | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ACE | |||||||||
| 15:8 | CMP | RXBUFF | TXBUFE | TXEMPTY | TIMEOUT | |||||
| 7:0 | PARE | FRAME | OVRE | ENDTX | ENDRX | TXRDY | RXRDY | |||
| 0x0C | UART_IDR | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ACE | |||||||||
| 15:8 | CMP | RXBUFF | TXBUFE | TXEMPTY | TIMEOUT | |||||
| 7:0 | PARE | FRAME | OVRE | ENDTX | ENDRX | TXRDY | RXRDY | |||
| 0x10 | UART_IMR | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ACE | |||||||||
| 15:8 | CMP | RXBUFF | TXBUFE | TXEMPTY | TIMEOUT | |||||
| 7:0 | PARE | FRAME | OVRE | ENDTX | ENDRX | TXRDY | RXRDY | |||
| 0x14 | UART_SR | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ACE | |||||||||
| 15:8 | CMP | RXBUFF | TXBUFE | TXEMPTY | TIMEOUT | |||||
| 7:0 | PARE | FRAME | OVRE | ENDTX | ENDRX | TXRDY | RXRDY | |||
| 0x18 | UART_RHR | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 7:0 | RXCHR[7:0] | |||||||||
| 0x1C | UART_THR | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 7:0 | TXCHR[7:0] | |||||||||
| 0x20 | UART_BRGR | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | CD[15:8] | |||||||||
| 7:0 | CD[7:0] | |||||||||
| 0x24 | UART_CMPR | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | VAL2[7:0] | |||||||||
| 15:8 | CMPPAR | CMPMODE | ||||||||
| 7:0 | VAL1[7:0] | |||||||||
| 0x28 | UART_RTOR | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 7:0 | TO[7:0] | |||||||||
| 0x2C | UART_CSR | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 7:0 | ACO | |||||||||
0x30 ... 0xE3 | Reserved | |||||||||
| 0xE4 | UART_WPMR | 31:24 | WPKEY[23:16] | |||||||
| 23:16 | WPKEY[15:8] | |||||||||
| 15:8 | WPKEY[7:0] | |||||||||
| 7:0 | WPEN | |||||||||
0xE8 ... 0xFF | Reserved | |||||||||
| 0x0100 ... 0x128 | Reserved for PDC registers | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 7:0 | ||||||||||