Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00 | SDRAMC_MR | 7:0 | MODE[2:0] | |||||||
15:8 | ||||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x04 | SDRAMC_TR | 7:0 | COUNT[7:0] | |||||||
15:8 | COUNT[11:8] | |||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x08 | SDRAMC_CR | 7:0 | DBW | CAS[1:0] | NB | NR[1:0] | NC[1:0] | |||
15:8 | TRC_TRFC[3:0] | TWR[3:0] | ||||||||
23:16 | TRCD[3:0] | TRP[3:0] | ||||||||
31:24 | TXSR[3:0] | TRAS[3:0] | ||||||||
0x0C ... 0x0F |
Reserved | |||||||||
0x10 | SDRAMC_LPR | 7:0 | PASR[2:0] | LPCB[1:0] | ||||||
15:8 | TIMEOUT[1:0] | DS[1:0] | TCSR[1:0] | |||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x14 | SDRAMC_IER | 7:0 | RES | |||||||
15:8 | ||||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x18 | SDRAMC_IDR | 7:0 | RES | |||||||
15:8 | ||||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x1C | SDRAMC_IMR | 7:0 | RES | |||||||
15:8 | ||||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x20 | SDRAMC_ISR | 7:0 | RES | |||||||
15:8 | ||||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x24 | SDRAMC_MDR | 7:0 | MD[1:0] | |||||||
15:8 | ||||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x28 | SDRAMC_CFR1 | 7:0 | TMRD[3:0] | |||||||
15:8 | UNAL | |||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x2C | SDRAMC_OCMS | 7:0 | SDR_SE | |||||||
15:8 | ||||||||||
23:16 | ||||||||||
31:24 | ||||||||||
0x30 | SDRAMC_OCMS_KEY1 | 7:0 | KEY1[7:0] | |||||||
15:8 | KEY1[15:8] | |||||||||
23:16 | KEY1[23:16] | |||||||||
31:24 | KEY1[31:24] | |||||||||
0x34 | SDRAMC_OCMS_KEY2 | 7:0 | KEY2[7:0] | |||||||
15:8 | KEY2[15:8] | |||||||||
23:16 | KEY2[23:16] | |||||||||
31:24 | KEY2[31:24] |