40.8 Register Summary
| Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | SPI_CR | 7:0 | SWRST | SPIDIS | SPIEN | |||||
| 15:8 | REQCLR | |||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | LASTXFER | |||||||||
| 0x04 | SPI_MR | 7:0 | LLB | WDRBT | MODFDIS | PCSDEC | PS | MSTR | ||
| 15:8 | ||||||||||
| 23:16 | PCS[3:0] | |||||||||
| 31:24 | DLYBCS[7:0] | |||||||||
| 0x08 | SPI_RDR | 7:0 | RD[7:0] | |||||||
| 15:8 | RD[15:8] | |||||||||
| 23:16 | PCS[3:0] | |||||||||
| 31:24 | ||||||||||
| 0x0C | SPI_TDR | 7:0 | TD[7:0] | |||||||
| 15:8 | TD[15:8] | |||||||||
| 23:16 | PCS[3:0] | |||||||||
| 31:24 | LASTXFER | |||||||||
| 0x10 | SPI_SR | 7:0 | OVRES | MODF | TDRE | RDRF | ||||
| 15:8 | SFERR | UNDES | TXEMPTY | NSSR | ||||||
| 23:16 | SPIENS | |||||||||
| 31:24 | ||||||||||
| 0x14 | SPI_IER | 7:0 | OVRES | MODF | TDRE | RDRF | ||||
| 15:8 | UNDES | TXEMPTY | NSSR | |||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
| 0x18 | SPI_IDR | 7:0 | OVRES | MODF | TDRE | RDRF | ||||
| 15:8 | UNDES | TXEMPTY | NSSR | |||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
| 0x1C | SPI_IMR | 7:0 | OVRES | MODF | TDRE | RDRF | ||||
| 15:8 | UNDES | TXEMPTY | NSSR | |||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||
0x20 ... 0x2F | Reserved | |||||||||
| 0x30 | SPI_CSR0 | 7:0 | BITS[3:0] | CSAAT | CSNAAT | NCPHA | CPOL | |||
| 15:8 | SCBR[7:0] | |||||||||
| 23:16 | DLYBS[7:0] | |||||||||
| 31:24 | DLYBCT[7:0] | |||||||||
| 0x34 | SPI_CSR1 | 7:0 | BITS[3:0] | CSAAT | CSNAAT | NCPHA | CPOL | |||
| 15:8 | SCBR[7:0] | |||||||||
| 23:16 | DLYBS[7:0] | |||||||||
| 31:24 | DLYBCT[7:0] | |||||||||
| 0x38 | SPI_CSR2 | 7:0 | BITS[3:0] | CSAAT | CSNAAT | NCPHA | CPOL | |||
| 15:8 | SCBR[7:0] | |||||||||
| 23:16 | DLYBS[7:0] | |||||||||
| 31:24 | DLYBCT[7:0] | |||||||||
| 0x3C | SPI_CSR3 | 7:0 | BITS[3:0] | CSAAT | CSNAAT | NCPHA | CPOL | |||
| 15:8 | SCBR[7:0] | |||||||||
| 23:16 | DLYBS[7:0] | |||||||||
| 31:24 | DLYBCT[7:0] | |||||||||
0x40 ... 0xE3 | Reserved | |||||||||
| 0xE4 | SPI_WPMR | 7:0 | WPCREN | WPITEN | WPEN | |||||
| 15:8 | WPKEY[7:0] | |||||||||
| 23:16 | WPKEY[15:8] | |||||||||
| 31:24 | WPKEY[23:16] | |||||||||
| 0xE8 | SPI_WPSR | 7:0 | WPVS | |||||||
| 15:8 | WPVSRC[7:0] | |||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 31:24 | ||||||||||