45.6.1 Labeling and User Information Requirements
|
For the WBZ450PC/WBZ450PE/WBZ450UC/WBZ450UE and WBZ451PC/WBZ451PE/WBZ451UC/WBZ451UE/WBZ451HPE/WBZ451UE/WBZ451PE-E modules, due to the limited module size, the NCC mark and ID are displayed in the data sheet only and cannot be displayed on the module label: | |
| WBZ450PC module | |
| WBZ450PE module | |
| WBZ450UC module | |
| WBZ450UE module | |
| WBZ451PC module | |
| WBZ451PE module | |
| WBZ451UC module | |
| WBZ451UE module | |
| WBZ451HPE module | |
| WBZ451HUE module | |
| WBZ451PE-E module | |
The user's manual should contain following warning (for RF device) in traditional Chinese:
根據 NCC LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2:
取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
此模組於取得認證後將依規定於模組本體標示審驗合格標籤,並要求平台廠商於平台上標示本產品內含發射器模組