55.5.1 Crystal Oscillator (XOSC) Characteristics (105°C)
| Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tstart | Startup time | F = 8 MHz - CL=20 pF - Cshunt = 2 pF - IMULT = 0x3 | - | 39700 | 72200 | Cycles |
| F = 16 MHz - CL=20 pF - Cshunt = 1,5 pF - IMULT = 0x4 | - | 37550 | 73000 | |||
| F = 24 MHz - CL=20 pF - Cshunt = 2,5 pF - IMULT = 0x5 | - | 32700 | 68500 | |||
| F = 48 MHz - CL=13 pF - Cshunt = 5 pF - IMULT = 0x6 | - | 18400 | 38500 |
| Symbol | Parameters | Conditions | TA | Typ. | Max. | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDD | Current Consumption | F = 8 MHz - CL = 20 pF - IMULT = 0x3, ENALC = OFF | Max. 105°C, Typ. 25°C | 0.43 | 1.56 | mA |
| ENALC = ON | 0.16 | 1.16 | ||||
| F = 16 MHz - CL = 20 pF - IMULT = 0x5, ENALC = OFF | 1.31 | 3.23 | ||||
| ENALC = ON | 0.25 | 1.33 | ||||
| F = 32 MHz - CL = 13 pF - IMULT = 0x5, ENALC = OFF | 2.92 | 5.74 | ||||
| ENALC = ON | 0.40 | 1.92 | ||||
| F = 48 MHz - CL = 13 pF - IMULT = 0x6, ENALC = OFF | 2.70 | 5.82 | ||||
| ENALC = ON | 0.76 | 2.64 |