8.5.1 Receiver Performance
The following table shows the typical Receiver performance for the ATWINC15x0B.
| Parameter | Description | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | — | 2,412 | — | 2,484 | MHz |
|
Sensitivity 802.11b (8% PER) | 1 Mbps DSS | — | -95 | — | dBm |
| 2 Mbps DSS | — | -90 | — | ||
| 5.5 Mbps DSS | — | -92 | — | ||
| 11 Mbps DSS | — | -86 | — | ||
|
Sensitivity 802.11g (10% PER) | 6 Mbps OFDM | — | -90 | — | dBm |
| 9 Mbps OFDM | — | -89 | — | ||
| 12 Mbps OFDM | — | -88 | — | ||
| 18 Mbps OFDM | — | -85 | — | ||
| 24 Mbps OFDM | — | -83 | — | ||
| 36 Mbps OFDM | — | -80 | — | ||
| 48 Mbps OFDM | — | -76 | — | ||
| 54 Mbps OFDM | — | -74 | — | ||
|
Sensitivity 802.11n (10% PER) (BW=20 MHz) | MCS 0 | — | -89 | — | dBm |
| MCS 1 | — | -87 | — | ||
| MCS 2 | — | -85 | — | ||
| MCS 3 | — | -82 | — | ||
| MCS 4 | — | -77 | — | ||
| MCS 5 | — | -74 | — | ||
| MCS 6 | — | -72 | — | ||
| MCS 7 | — | -70.5 | — | ||
| Maximum receive signal level | 1-11 Mbps DSS | — | 0 | — | dBm |
| 6-54 Mbps OFDM | — | 0 | — | ||
| MCS 0 – 7 | — | 0 | — | ||
|
Adjacent channel rejection | 1 Mbps DSS (30 MHz offset) | — | 50 | — | dB |
| 11 Mbps DSS (25 MHz offset) | — | 43 | — | ||
| 6 Mbps OFDM (25 MHz offset) | — | 40 | — | ||
| 54 Mbps OFDM (25 MHz offset) | — | 25 | — | ||
| MCS 0 – 20 MHz BW (25 MHz offset) | — | 40 | — | ||
| MCS 7 – 20 MHz BW (25 MHz offset) | — | 20 | — | ||
|
Cellular blocker immunity | 776-794 MHz CDMA | — | -14 | — | dBm |
| 824-849 MHz GSM | — | -10 | — | ||
| 880-915 MHz GSM | — | -10 | — | ||
| 1710-1785 MHz GSM | — | -15 | — | ||
| 1850-1910 MHz GSM | — | -15 | — | ||
| 1850-1910 MHz WCDMA | — | -24 | — | ||
| 1920-1980 MHz WCDMA | — | -24 | — |