5.1.5.4 SYS_Crc16Ccitt Function
Syntax
INLINE uint16_t SYS_Crc16Ccitt(uint16_t initValue, uint8_t byte);Description
This function calculates the CRC using the CRC-16-CCITT algorithm.
Input Parameters
| Parameter Name | Description |
|---|---|
initValue | CRC initial value |
byte | Next byte to calculate CRC |
Return Type and Values
- Calculated CRC value