16.2.1 Driver Feature Macro Definition
Driver Feature Macro | Supported devices |
|---|---|
FEATURE_USART_SYNC_SCHEME_V2 | SAM D21/R21/D09/D10/D11/L21/L22/DA1/C20/C21 |
FEATURE_USART_OVER_SAMPLE | SAM D21/R21/D09/D10/D11/L21/L22/DA1/C20/C21 |
FEATURE_USART_HARDWARE_FLOW_CONTROL | SAM D21/R21/D09/D10/D11/L21/L22/DA1/C20/C21 |
FEATURE_USART_IRDA | SAM D21/R21/D09/D10/D11/L21/L22/DA1/C20/C21 |
FEATURE_USART_LIN_SLAVE | SAM D21/R21/D09/D10/D11/L21/L22/DA1/C20/C21 |
FEATURE_USART_COLLISION_DECTION | SAM D21/R21/D09/D10/D11/L21/L22/DA1/C20/C21 |
FEATURE_USART_START_FRAME_DECTION | SAM D21/R21/D09/D10/D11/L21/L22/DA1/C20/C21 |
FEATURE_USART_IMMEDIATE_BUFFER_OVERFLOW_NOTIFICATION | SAM D21/R21/D09/D10/D11/L21/L22/DA1/C20/C21 |
FEATURE_USART_RS485 | SAM C20/C21 |
FEATURE_USART_LIN_MASTER | SAM L22/C20/C21 |