56.7.1 Crystal Oscillator (XOSC) Characteristics (125°C)
Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|---|
Tstart | Startup time | F = 8MHz - CL=20 pF - Cshunt = 2 pF - IMULT=0x3 | - | 39700 | 72200 | Cycles |
F = 16MHz - CL=20 pF - Cshunt = 1,5 pF - IMULT=0x4 | - | 37550 | 73000 | |||
F = 24MHz - CL=20 pF - Cshunt = 2,5 pF - IMULT=0x5 | - | 32700 | 71000 | |||
F = 48MHz - CL=13 pF - Cshunt = 5 pF - IMULT=0x6 | - | 18400 | 38500 |
Symbol | Parameters | Conditions | TA | Typ. | Max. | Units |
---|---|---|---|---|---|---|
IDD | Current Consumption | F = 8 MHz - CL = 20 pF - IMULT = 0x3, ENALC = OFF | Max. 125°C, Typ. 25°C | 0.43 | 2.27 | mA |
ENALC = ON | 0.16 | 1.87 | ||||
F = 16 MHz - CL = 20 pF - IMULT = 0x5, ENALC = OFF | 1.31 | 3.72 | ||||
ENALC = ON | 0.25 | 2.23 | ||||
F = 32 MHz - CL = 13 pF - IMULT = 0x5, ENALC = OFF | 2.92 | 6.49 | ||||
ENALC = ON | 0.40 | 2.43 | ||||
F = 48 MHz - CL = 13 pF - IMULT = 0x6, ENALC = OFF | 2.70 | 6.71 | ||||
ENALC = ON | 0.76 | 3.52 |