This file contains APIs to test WDT in Simple-Timer Mode using Indirect Time-Slot Monitoring method.
Includes
- diag_wdt_simple_timer.h
- ../../diag_common/config/diag_config.h
- xc.h
- stdint.h
Functions
Table 3-78. diag_simple_wdt_status_tDIAG_WDT_SimpleTimer_GetStatus (void)
| Parameters |
|
| Returns |
|
diag_simple_wdt_status_t
| DIAG_WDT_SIMPLE_PASS,
DIAG_WDT_SIMPLE_FAIL
|
|
Table 3-79. voidconfigure_TMR0_for_time_taking (void)
| Parameters |
|
| Returns |
|
Table 3-80. voidrestart_TMR0 (void)
| Parameters |
|
| Returns |
|
Table 3-81. voidwatchdog_delay (uint8_t i)
| Parameters |
|
| Returns |
|
Table 3-82. voiddiag_restore_timer_defaults (void)
| Parameters |
|
| Returns |
|
Table 3-83. voidDIAG_WDT_SimpleTimer (void)
| Parameters |
|
| Returns |
|
void
| See DIAG_WDT_SimpleTimer_GetStatus()
|
|