Les matériels sont destinés à être installés dans
des EMPLACEMENTS À ACCÈS RESTREINT
Lire les instructions d'installation dans 3. Installation avant de connecter le
Switch à une sourced'alimentation.
Suivreles mesures de sécurité électrique de base lors de la connexion de l'injecteur PoE à sa source d'alimentation.
Seul du personnel formé et qualifié doit être autorisé à installer, remplacer et entretenir cetéquipement.
Unedisparité de voltage peut endommager l'équipement et constituer un risque d'incendie. Si le voltage indiqué sur l'étiquette est différent du voltage de la source d'alimentation, ne pas connecter le Switch à cette prise.
Tout le câblage et les connexions doivent être conformes à la norme NFPA 70 (NEC).
Lecordon d'alimentation ne doit pas être fixé à la surface du bâtiment ni passer à travers les murs, les plafonds, les planchers et les ouvertures similaires de la structure du bâtiment.
Desmesures doivent être prises pour éviter tout dommage physique au cordon d'alimentation, y compris son acheminement correct.
Lesports Dataet Dataet Power du PoE Switch sont des prises de données blindées RJ45. Ellesne peuvent pas être utilisées comme prises de service téléphonique traditionnel. Connecter seulement des connecteurs de données RJ45 à ces prises. Le câblage Ethernet connexe doit être limité à l'intérieur de l'immeuble.
Pour disposer/jeter ce produit, suivre les lois et règlementslocaux.
L'unité doit être correctement sécurisée et installée en dessous de 2m.
The online versions of the documents are provided as a courtesy. Verify all content and data in the device’s PDF documentation found on the device product page.