20.11.5 TxCLKCON
Name: | TxCLKCON |
Offset: | 0x290,0x296,0x29C |
Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
CS[3:0] | |||||||||
Access | R/W | R/W | R/W | R/W | |||||
Reset | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bits 3:0 – CS[3:0] Timer Clock Source Selection bits
CS[3:0] | Clock Source | ||
---|---|---|---|
Timer2 | Timer4 | Timer6 | |
1111 |
Reserved | Reserved | Reserved |
1110 |
CLC4_out | CLC4_out | CLC4_out |
1101 |
CLC3_out | CLC3_out | CLC3_out |
1100 |
CLC2_out | CLC2_out | CLC2_out |
1011 |
CLC1_out | CLC1_out | CLC1_out |
1010 |
ZCD1_output | ZCD1_output | ZCD1_output |
1001 |
NCO1_out | NCO1_out | NCO1_out |
1000 |
CLKR | CLKR | CLKR |
0111 |
SOSC | SOSC | SOSC |
0110 |
MFINTOSC(31.25 kHz) | MFINTOSC(31.25 kHz) | MFINTOSC(31.25 kHz) |
0101 |
MFINTOSC(500 kHz) | MFINTOSC(500 kHz) | MFINTOSC(500 kHz) |
0100 |
LFINTOSC | LFINTOSC | LFINTOSC |
0011 |
HFINTOSC(32 MHz) | HFINTOSC(32 MHz) | HFINTOSC(32 MHz) |
0010 |
FOSC | FOSC | FOSC |
0001 |
FOSC/4 | FOSC/4 | FOSC/4 |
0000 |
T2CKIPPS | T4CKIPPS | T6CKIPPS |
Value | Description |
---|---|
n | See the Clock Source Selection table |