1.1.5.61 SPW_PKTTX_SEND_LIST_ENTRY
typedef struct { /* Word 0 */ uint32_t Start : 19; uint32_t NotUsed1 : 5; uint32_t RSize : 4; uint32_t NotUsed0 : 1; uint32_t Entry : 2; uint32_t Skip : 1; /* Word 1 */ uint32_t RB4 : 8; uint32_t RB3 : 8; uint32_t RB2 : 8; uint32_t RB1 : 8; /* Word 2 */ uint32_t RB8 : 8; uint32_t RB7 : 8; uint32_t RB6 : 8; uint32_t RB5 : 8; /* Word 3 */ uint32_t HSize : 8; uint32_t HCrc : 1; uint32_t NotUsed3 : 7; uint32_t EscChar : 8; uint32_t EscMask : 4; uint32_t NotUsed2 : 4; /* Word 4 */ uint32_t HAddr : 32; /* Word 5 */ uint32_t DSize : 24; uint32_t DCrc : 1; uint32_t NotUsed4 : 7; /* Word 6 */ uint32_t DAddr : 32; /* Word 7 */ uint32_t TimeOut : 19; uint32_t NotUsed5 : 13; } SPW_PKTTX_SEND_LIST_ENTRY;
Summary
SPW send list entry
Description
This data structure defines a SPW send list entry