1.2.5.1.39 TCPIP_MAC_PKT_AllocFDbg Type
C
typedef TCPIP_MAC_PACKET* (* TCPIP_MAC_PKT_AllocFDbg)(uint16_t pktLen, uint16_t segLoadLen, TCPIP_MAC_PACKET_FLAGS flags, int moduleId);
Description
This is type TCPIP_MAC_PKT_AllocFDbg.
typedef TCPIP_MAC_PACKET* (* TCPIP_MAC_PKT_AllocFDbg)(uint16_t pktLen, uint16_t segLoadLen, TCPIP_MAC_PACKET_FLAGS flags, int moduleId);
This is type TCPIP_MAC_PKT_AllocFDbg.